Menu Hľadať

Osadená skrutka M3 4.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Táto skrutka s ramenom má čiastočný závit a vrúbkovanú hlavu, čo uľahčuje inštaláciu rukou alebo pomocou imbusového kľúča. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

10505915

Starý kód produktu:

1505144

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Dĺžka závitu 4.0 mm
Veľkosť závitu M3
Priemer ramena 4.0 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Typ skrutky Skrutka ručná
Farba Šedá
Dokončiť Matné
Typ/prevedenie hrotu M3
Celková dĺžka 14.0 mm
Dĺžka pod hlavou 11.0 mm
Plný materiál skrutky Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás