10505717
1505124
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 30.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 1.181 in |
| Výška hlavy | 0.551 in |
| Výška hlavy | 14.0 mm |
| Dĺžka závitu | 3.15 in |
| Dĺžka závitu | 80.0 mm |
| Veľkosť závitu | M16 |
| Priemer ramena | 0.787 in |
| Priemer ramena | 20.0 mm |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Farba | Šedá |
| Dokončiť | Matné |
| Typ/prevedenie hrotu | M16 |
| Celková dĺžka | 116.0 mm |
| Celková dĺžka | 4.567 in |
| Dĺžka pod hlavou | 102.0 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 4.016 in |
| Plný materiál skrutky | Oceľ |
| Commodity Code | 7318156861 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku