Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10505663
1505119
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 1.181 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 30.0 mm |
| Výška hlavy | 14.0 mm |
| Výška hlavy | 0.551 in |
| Dĺžka závitu | 1.969 in |
| Dĺžka závitu | 50.0 mm |
| Veľkosť závitu | M16 |
| Priemer ramena | 20.0 mm |
| Priemer ramena | 0.787 in |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Farba | Šedá |
| Dokončiť | Matné |
| Typ/prevedenie hrotu | M16 |
| Celková dĺžka | 3.386 in |
| Celková dĺžka | 86.0 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 2.835 in |
| Dĺžka pod hlavou | 72.0 mm |
| Plný materiál skrutky | Oceľ |
| Commodity Code | 7318156861 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku