10505472
1505100
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 0.945 in |
---|---|
Priemer hlavy | 24.0 mm |
Výška hlavy | 0.433 in |
Výška hlavy | 11.0 mm |
Dĺžka závitu | 40.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.575 in |
Veľkosť závitu | M12 |
Priemer ramena | 16.0 mm |
Priemer ramena | 0.63 in |
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Typ skrutky | Skrutka ručná |
Farba | Šedá |
Dokončiť | Matné |
Typ/prevedenie hrotu | M12 |
Celková dĺžka | 69.0 mm |
Celková dĺžka | 2.717 in |
Dĺžka pod hlavou | 2.283 in |
Dĺžka pod hlavou | 58.0 mm |
Plný materiál skrutky | Nehrdzavejúca oceľ |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku