10505243
1505077
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 18.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.709 in |
| Výška hlavy | 8.0 mm |
| Výška hlavy | 0.315 in |
| Dĺžka závitu | 1.378 in |
| Dĺžka závitu | 35.0 mm |
| Veľkosť závitu | M10 |
| Priemer ramena | 0.472 in |
| Priemer ramena | 12.0 mm |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Farba | Šedá |
| Dokončiť | Matné |
| Typ/prevedenie hrotu | M10 |
| Celková dĺžka | 1.693 in |
| Celková dĺžka | 43.0 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 1.378 in |
| Dĺžka pod hlavou | 35.0 mm |
| Plný materiál skrutky | Oceľ |
| Commodity Code | 7318156861 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku