Menu Hľadať

Osadená skrutka M10 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Táto skrutka s ramenom má čiastočný závit a vrúbkovanú hlavu, čo uľahčuje inštaláciu rukou alebo pomocou imbusového kľúča. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

10505236

Starý kód produktu:

1505076

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 18.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Dĺžka závitu 30.0 mm
Veľkosť závitu M10
Priemer ramena 12.0 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Typ skrutky Skrutka ručná
Farba Šedá
Dokončiť Matné
Typ/prevedenie hrotu M10
Celková dĺžka 54.0 mm
Dĺžka pod hlavou 46.0 mm
Plný materiál skrutky Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás