Menu Hľadať

Osadená skrutka M10 100.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Táto skrutka s ramenom má čiastočný závit a vrúbkovanú hlavu, čo uľahčuje inštaláciu rukou alebo pomocou imbusového kľúča. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

10505144

Starý kód produktu:

1505067

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 18.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Dĺžka závitu 100.0 mm
Veľkosť závitu M10
Priemer ramena 12.0 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Typ skrutky Skrutka ručná
Farba Šedá
Dokončiť Matné
Typ/prevedenie hrotu M10
Celková dĺžka 108.0 mm
Dĺžka pod hlavou 100.0 mm
Plný materiál skrutky Oceľ
Commodity Code 7318156861

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás