10505038
1505056
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 0.63 in |
---|---|
Priemer hlavy | 16.0 mm |
Výška hlavy | 0.276 in |
Výška hlavy | 7.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.969 in |
Dĺžka závitu | 50.0 mm |
Veľkosť závitu | M8 |
Priemer ramena | 0.394 in |
Priemer ramena | 10.0 mm |
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Typ skrutky | Skrutka ručná |
Farba | Šedá |
Dokončiť | Matné |
Typ/prevedenie hrotu | M8 |
Celková dĺžka | 70.0 mm |
Celková dĺžka | 2.756 in |
Dĺžka pod hlavou | 2.48 in |
Dĺžka pod hlavou | 63.0 mm |
Plný materiál skrutky | Nehrdzavejúca oceľ |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku