10338308
129403000002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,1464 € |
500 - 999 | 0,1223 € |
1000 + | 0,0856 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Veľkosť závitu | M4 |
---|---|
Dĺžka závitu | 10.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.394 in |
Stúpanie/TPI | 0.7 mm |
Výška hlavy | 3.8 mm |
Výška hlavy | 0.15 in |
Typ/prevedenie hlavy | Hlava s dvojitým oceľovým ozubením |
Typ skrutky | Krytka skrutiek |
Farba | Prírodná |
Plný materiál | Polyamid 66 |
Vzdialenosť stranového kľúča | 0.315 in |
Vzdialenosť stranového kľúča | 8.0 mm |
Priemer stúpania | 0.028 in |
Priemer stúpania | 0.7 mm |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku