20820565
20820565
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 2,6862 € |
| 100 + | 2,4175 € |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 35.0 |
| d2 | 12.0 |
| h1 | 4.6 |
| Rozmer Torx | TX-30 |
| h2 | 3.0 |
| l2 | 2.0 |
| Pevnosť v ťahu (N) | 116 N/mm |
| Farba | Béžová |
| Materiál | PEEK |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku