20820428
20820428
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 1,4399 € |
| 100 + | 1,2959 € |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 8.0 |
| d2 | 10.0 |
| h1 | 3.8 |
| Rozmer Torx | TX-25 |
| h2 | 2.5 |
| l2 | 1.6 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Farba | Béžová |
| Materiál | PEEK |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku