Menu Hľadať

Pan Head Screw M4 6.0 8.0 PEEK Béžová

Zaoblená hlava skrutka Torx vyrobená z materiálu PEEK, ktorý ponúka odolnosť, odolnosť voči opotrebovaniu, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu. Dizajn zaoblená hlava vytvára veľkú nosnú plochu, ktorá pomáha rovnomerne rozložiť zaťaženie. Znesie teploty až do 260°C.
Nový kód produktu:

20820343

Starý kód produktu:

20820343

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,1132 €
100 + 1,0018 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

22,26 €

20 x 1,1132 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 ±0.2 6.0
d2 8.0
h1 3.1
Rozmer Torx TX-20
h2 2.0
l2 1.4
Pevnosť v ťahu (N) 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás