20820237
20820237
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 1,5488 € |
| 100 + | 1,3939 € |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 15.0 |
| d2 | 5.0 |
| h1 | 2.0 |
| Rozmer Torx | TX-8 |
| h2 | 1.3 |
| l2 | 0.9 |
| Pevnosť v ťahu (N) | 116 N/mm |
| Farba | Béžová |
| Materiál | PEEK |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku