Menu Hľadať

Knihárska skrutka s vnútorným závitom 9.5 mm Oceľ

Nový kód produktu:

10279687

Starý kód produktu:

497116

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,2844 €
1000 + 0,2503 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

28,44 €

100 x 0,2844 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 9.5 mm
Dĺžka drieku 80.0 mm
Priemer montážneho otvoru 4.9 mm
Typ skrutky Skrutka knihárska - vnútorný závit
Typ/prevedenie hlavy Guľatá hlava
Typ/prevedenie drážky Plochá drážka
Materiál Oceľ
Farba Poniklovaná
Dokončiť Poniklovaná
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás