Menu Hľadať

Skrutkovacie priechodky

Na sklade

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.

Skupina SR: SR2762

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
61 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmery kompatibilného závitu Výška hlavy Priemer hlavy Veľkosť otvoru Hrúbka steny Kúpiť
0,2859 € - 0,2859 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,2545 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
0,2219 € - 0,2219 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
0,2545 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
0,283 € - 0,283 € 1000 Na sklade
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,2545 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
0,0771 € - 0,0953 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
0,2057 € - 0,3093 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
0,163 € - 0,1972 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
0,0948 € - 0,1147 € Požiadajte o dodací termin tu
7.8 mm
0,0494 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,0494 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
0,0725 € - 0,0878 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
0,0851 € - 0,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,0582 € - 0,0729 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
0,0932 € - 0,1128 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
0,0494 € - 0,0741 € 1000 Na sklade
1.3 mm
0,1067 € - 0,1602 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,0904 € - 0,113 € Požiadajte o dodací termin tu
1.9 mm
0,0752 € - 0,1129 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1 mm
  • z/zo 4
Upínacia rozperka 19.3 mm (L) Polyamid 6.6

10036020

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť otvoru
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    22.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Rozperná priechodka 11.1 mm (L) Polyamid 6.6

10154281

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    7.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Rozperná priechodka 11.1 mm (L) Polyamid 6.6

10154267

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Rozperná priechodka 11.1 mm (L) Polyamid 6.6

10154298

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Upínacia rozperka 19.3 mm (L) Polyamid 6.6

10036013

Cenové rozpätie
0,283 € - 0,283 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť otvoru
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.1 mm
  • Priemer hlavy
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Rozperná priechodka 11.1 mm (L) Polyamid 6.6

10154304

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    23.8 mm
  • Výška hlavy
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.4 mm #10 Polyamid 6.6

10307717

Cenové rozpätie
0,0953 € - 0,0771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.9 mm
  • Celková dĺžka
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.312 - 0.325 in 4.3 mm #10 Polyamid 6.6

10307748

Cenové rozpätie
0,3093 € - 0,2057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Polyamid 6.6

10307731

Cenové rozpätie
0,1972 € - 0,163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Polyamid 6.6

10307342

Cenové rozpätie
0,1147 € - 0,0948 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    14.9 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Polyamid 6.6

10307656

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in Polyamid 6.6

10307694

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    15.9 mm
  • Celková dĺžka
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Polyamid 6.6

10307595

Cenové rozpätie
0,0878 € - 0,0725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.9 mm
  • Celková dĺžka
    8.3 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Polyamid 6.6

10307250

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    8.9 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Polyamid 6.6

10307380

Cenové rozpätie
0,0729 € - 0,0582 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Polyamid 6.6

10307328

Cenové rozpätie
0,1128 € - 0,0932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Polyamid 6.6

10307533

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    6.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm #6 Polyamid 6.6

10307304

Cenové rozpätie
0,1602 € - 0,1067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 Polyamid 6.6

10307588

Cenové rozpätie
0,113 € - 0,0904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Polyamid 6.6

10307410

Cenové rozpätie
0,1129 € - 0,0752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.7 mm
  • Celková dĺžka
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2