Menu Hľadať

Skrutkovacie nožičky s dorazom

Na sklade

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Tvar základne Výška základne Plný materiál Priemer základne Kúpiť
0,2347 € - 0,4295 € 32900 Na sklade
Čierna
Polyvinylchlorid
0,3413 € - 1,0305 € 75 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
0,4181 € - 0,6756 € 44700 Na sklade
Čierna
Polyvinylchlorid
0,1763 € - 0,6959 € 8800 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
0,162 € - 0,6242 € 2440 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
10252529 0,5488 € - 3,104 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Okrúhle
23.0 mm
Prírodná guma
35.0 mm
0,1707 € - 0,3129 € 49200 Na sklade
Biela
Okrúhle
10.0 mm
Polyvinylchlorid
20.0 mm
0,384 € - 0,8491 € 12550 Na sklade
Biela
Okrúhle
15.0 mm
Polyvinylchlorid
30.0 mm
0,1707 € - 0,3129 € 233100 Na sklade
Čierna
Polyvinylchlorid
0,1436 € - 0,4211 € 3648 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
0,4224 € - 0,8751 € 1200 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
0,0767 € - 0,1633 € 20300 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
0,0932 € - 0,272 € 90000 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
0,0605 € - 0,181 € 3709 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
0,1763 € - 0,3793 € 790 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
0,1301 € - 0,4719 € 4927 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
0,1061 € - 0,4629 € 13000 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
0,3228 € - 0,9318 € 5400 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
0,1657 € - 0,1657 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Okrúhle
8.0 mm
Polyetylén LD
19.0 mm
0,0675 € - 0,2102 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Okrúhle
9.0 mm
Prírodná guma
16.0 mm
  • z/zo 3
Skrutkovacie dorazy (DIA) (H) PVC

10118467

Cenové rozpätie
0,4295 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
32900 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie nožičky nárazníka
    Naskrutkovať
  • Celková výška
    12.5 mm
Skrutkovacie dorazy Polyetylén LD

10268988

Cenové rozpätie
1,0305 € - 0,3413 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy (DIA) (H) PVC

10119006

Cenové rozpätie
0,6756 € - 0,4181 €

Úroveň zásob
44700 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie nožičky nárazníka
    Naskrutkovať
  • Celková výška
    25.0 mm
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089927

Cenové rozpätie
0,6959 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
8800 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089910

Cenové rozpätie
0,6242 € - 0,162 €

Úroveň zásob
2440 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy 35.0 mm 23.0 mm Guma

10252529

Cenové rozpätie
3,104 € - 0,5488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Prírodná guma
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Prírodná guma
Skrutkovacie dorazy 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Cenové rozpätie
0,3129 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
49200 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Skrutkovacie dorazy 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Cenové rozpätie
0,8491 € - 0,384 €

Úroveň zásob
12550 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Skrutkovacie dorazy PVC (DIA) (H)

10118443

Cenové rozpätie
0,3129 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
233100 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie nožičky nárazníka
    Naskrutkovať
  • Celková výška
    10.0 mm
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10090015

Cenové rozpätie
0,4211 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
3648 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy Polyetylén LD

10268889

Cenové rozpätie
0,8751 € - 0,4224 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy LDPE - PIR

10104293

Cenové rozpätie
0,1633 € - 0,0767 €

Úroveň zásob
20300 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy LDPE - PIR

10104552

Cenové rozpätie
0,272 € - 0,0932 €

Úroveň zásob
90000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    Load Bearing
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy LDPE - PIR

10105252

Cenové rozpätie
0,181 € - 0,0605 €

Úroveň zásob
3709 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    Load Bearing
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy LDPE - PIR

10104347

Cenové rozpätie
0,3793 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
790 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    Load Bearing
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089965

Cenové rozpätie
0,4719 € - 0,1301 €

Úroveň zásob
4927 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089958

Cenové rozpätie
0,4629 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089934

Cenové rozpätie
0,9318 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
5400 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy 19.0 mm 8.0 mm Prírodná guma

10252482

Cenové rozpätie
0,1657 € - 0,1657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Prírodná guma
  • Materiál základne
    Prírodná guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Skrutkovacie dorazy 16.0 mm 9.0 mm Guma

10252475

Cenové rozpätie
0,2102 € - 0,0675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Prírodná guma
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Prírodná guma