Menu Hľadať

Skrutkovacie nožičky s dorazom

Na sklade

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Tvar základne Výška základne Plný materiál Priemer základne Kúpiť
0,053 € - 0,053 € 6 Na sklade
Prírodná
Okrúhle
Polyetylén HD
0,1592 € - 0,2916 € 72700 Na sklade
Biela
Okrúhle
7.5 mm
Polyvinylchlorid
15.0 mm
0,2347 € - 0,4295 € 31800 Na sklade
Biela
Okrúhle
12.5 mm
Polyvinylchlorid
25.0 mm
0,2944 € - 0,5362 € 14414 Na sklade
Čierna
Polyvinylchlorid
0,1707 € - 0,3129 € 49200 Na sklade
Biela
Okrúhle
10.0 mm
Polyvinylchlorid
20.0 mm
0,3612 € - 0,7915 € 10000 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
0,3342 € - 0,9677 € 8000 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
0,0675 € - 0,2102 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Okrúhle
9.0 mm
Prírodná guma
16.0 mm
0,3413 € - 1,0305 € 75 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
0,1592 € - 0,2916 € 79400 Na sklade
Čierna
Polyvinylchlorid
0,2347 € - 0,4295 € 32900 Na sklade
Čierna
Polyvinylchlorid
0,1763 € - 0,3793 € 790 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
0,1707 € - 0,3129 € 235100 Na sklade
Čierna
Polyvinylchlorid
0,384 € - 0,8491 € 148540 Na sklade
Čierna
Polyvinylchlorid
0,1301 € - 0,4719 € 4927 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
10252529 0,5488 € - 3,104 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Okrúhle
23.0 mm
Prírodná guma
35.0 mm
0,4181 € - 0,6756 € 44700 Na sklade
Čierna
Polyvinylchlorid
0,162 € - 0,6242 € 2440 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
0,1061 € - 0,4629 € 13000 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
0,1657 € - 0,1657 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Okrúhle
8.0 mm
Polyetylén LD
19.0 mm
  • z/zo 3
Zahĺbená podložka 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Prírodná

10186787

Cenové rozpätie
0,053 € - 0,053 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Polyetylén HD
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Spôsob montáže
    Skrutka alebo samolepiaci pás
Skrutkovacie dorazy 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Cenové rozpätie
0,2916 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
72700 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Skrutkovacie dorazy 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Cenové rozpätie
0,4295 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
31800 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Skrutkovacie dorazy (DIA) (H) PVC

10118993

Cenové rozpätie
0,5362 € - 0,2944 €

Úroveň zásob
14414 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie nožičky nárazníka
    Naskrutkovať
  • Celková výška
    23.0 mm
Skrutkovacie dorazy 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Cenové rozpätie
0,3129 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
49200 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089873

Cenové rozpätie
0,7915 € - 0,3612 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089941

Cenové rozpätie
0,9677 € - 0,3342 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy 16.0 mm 9.0 mm Guma

10252475

Cenové rozpätie
0,2102 € - 0,0675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Prírodná guma
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Prírodná guma
Skrutkovacie dorazy Polyetylén LD

10268988

Cenové rozpätie
1,0305 € - 0,3413 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy (DIA) (H) PVC

10118429

Cenové rozpätie
0,2916 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
79400 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie nožičky nárazníka
    Naskrutkovať
  • Celková výška
    7.5 mm
Skrutkovacie dorazy (DIA) (H) PVC

10118467

Cenové rozpätie
0,4295 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
32900 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie nožičky nárazníka
    Naskrutkovať
  • Celková výška
    12.5 mm
Skrutkovacie dorazy LDPE - PIR

10104347

Cenové rozpätie
0,3793 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
790 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    Load Bearing
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy PVC (DIA) (H)

10118443

Cenové rozpätie
0,3129 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
235100 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie nožičky nárazníka
    Naskrutkovať
  • Celková výška
    10.0 mm
Skrutkovacie dorazy (DIA) (H) PVC

10118481

Cenové rozpätie
0,8491 € - 0,384 €

Úroveň zásob
148540 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie nožičky nárazníka
    Naskrutkovať
  • Celková výška
    15.0 mm
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089965

Cenové rozpätie
0,4719 € - 0,1301 €

Úroveň zásob
4927 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy 35.0 mm 23.0 mm Guma

10252529

Cenové rozpätie
3,104 € - 0,5488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Prírodná guma
  • Materiál základne
    Guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Prírodná guma
Skrutkovacie dorazy (DIA) (H) PVC

10119006

Cenové rozpätie
0,6756 € - 0,4181 €

Úroveň zásob
44700 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie nožičky nárazníka
    Naskrutkovať
  • Celková výška
    25.0 mm
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089910

Cenové rozpätie
0,6242 € - 0,162 €

Úroveň zásob
2440 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089958

Cenové rozpätie
0,4629 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy 19.0 mm 8.0 mm Prírodná guma

10252482

Cenové rozpätie
0,1657 € - 0,1657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Prírodná guma
  • Materiál základne
    Prírodná guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD