Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments..
Skupina SR: SR5726
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka čapu | Veľkosť závitu | Výška základne | Celková výška | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5044 € - 12,8736 € | 5 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,7453 € - 31,1835 € | 10 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,3634 € - 19,7137 € | 24 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10291283 | 4,7506 € - 11,1412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 3,1718 € - 3,7407 € | 38 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10291412 | 1,7494 € - 2,0623 € | 124 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 2,3184 € - 2,745 € | 50 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,2626 € - 5,2626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,21 € - 9,8867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,069 € - 16,667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,5877 € - 24,9408 € | 4 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,0875 € - 12,0671 € | 30 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,9114 € - 9,14 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,1576 € - 3,1576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7736 € - 3,2714 € | 400 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,2014 € - 14,5762 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,1192 € - 2,5033 € | 725 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,1501 € - 19,1163 € | 1 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,6423 € - 15,6216 € | 136 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,0208 € - 11,8282 € | 1 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku