Menu Hľadať

Skrutkovací klzák 1.188 in 5.5 mm PTFE, oceľ Prírodná

Skrutkovací klzák PTFE s oceľovou podložkou. Otvor na skrutku s priemerom 4,5 mm.
Nový kód produktu:

10291986

Starý kód produktu:

499485

60 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 1,3746 €
200 + 0,6939 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

27,49 €

20 x 1,3746 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer 30.2 mm
Priemer otvoru pre skrutku 9 mm
Tvar Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polytetrafluóretylén, oceľ
Commodity Code 3926909790
Tvar hlavy Okrúhle
Výška vložky 5.5 mm
Spôsob montáže Skrutka

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás