Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P 1-1/8 in 0.553 in 0.206 in Polyamid

Táto podperná svorka robustná sa vyrába zo sivého, tepelne stabilizovaného polyamidu UL94 V-2 s očkom, ktoré je vyrobené z eloxovaného hliníka. Používa sa na upevnenie káblov alebo káblových zväzkov v náročných alebo kritických aplikáciách. Vyhovuje norme MS-25281.
Nový kód produktu:

10161951

Starý kód produktu:

NM-18-R18

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 3,4727 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

1 736,35 €

500 x 3,4727 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková šírka 14 mm
Priemer otvoru 5.2 mm
Materiál svorky Teplotne stabilný polyamid
Farba Zelená
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Teplotne stabilný polyamid, eloxovaný hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás