10161890
NM-10-R10
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 3,2179 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.626 in |
|---|---|
| Maximálny priemer kompatibilného kábla | 15.9 mm |
| Celková šírka | 0.555 in |
| Celková šírka | 14.1 mm |
| Priemer otvoru | 5.2 mm |
| Priemer otvoru | 0.205 in |
| Materiál svorky | Teplotne stabilný polyamid |
| Materiál vložky | Eloxovaný hliník |
| Povrchová úprava | Eloxované |
| Farba | Zelená |
| Nastaviteľnosť | Pevná |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Teplotne stabilný polyamid, eloxovaný hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku