Menu Hľadať

Skrutkovacie gombíky - ryhované

Na sklade

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Skupina SR: SR6127

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
136 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Plný materiál Kúpiť
11,2224 € - 11,2224 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M8
Oceľ
7,1942 € - 7,1942 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M5
Oceľ
0,3019 € - 0,3019 € Požiadajte o dodací termin tu
16.6 mm
M5
Acetál
0,2698 € - 0,2698 € Požiadajte o dodací termin tu
16.6 mm
M5
Acetál
0,2698 € - 0,2698 € Požiadajte o dodací termin tu
16.6 mm
M5
Acetál
12,9469 € - 12,9469 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
M10
Oceľ
19,454 € - 19,454 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M12
Oceľ
7,6791 € - 7,6791 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M6
Oceľ
4,1816 € - 4,7506 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M6
Oceľ
1,8206 € - 2,0766 € 10 Na sklade
16.0 mm
M4
Oceľ
2,0481 € - 2,3326 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M5
Oceľ
4,2111 € - 4,7874 € 8 Na sklade
24.0 mm
M6
Nehrdzavejúca oceľ
0,3968 € - 0,6457 € 5100 Na sklade
17.0 mm
M5
Polyoxymetylén
0,3228 € - 0,5262 € 3700 Na sklade
13.0 mm
M4
Polyoxymetylén
0,5276 € - 0,8562 € 500 Na sklade
25.0 mm
M6
Polyoxymetylén
2,93 € - 3,2998 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M6
Oceľ
1,5804 € - 1,8124 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M4
Oceľ
3,6335 € - 4,093 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M6
Oceľ
4,7249 € - 5,3568 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M8
Oceľ
2,2116 € - 2,5132 € 130 Na sklade
20.0 mm
M5
Oceľ
  • z/zo 7
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 30.0 mm M8 Oceľ

10503348

Cenové rozpätie
11,2224 € - 11,2224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkovaná matica
  • Typ
    M8
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M5 Oceľ

10503300

Cenové rozpätie
7,1942 € - 7,1942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkovaná matica
  • Typ
    M5
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 16.6 mm M5 Acetál Červená

10177334

Cenové rozpätie
0,3019 € - 0,3019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Round
  • Typ
    Skrutkovacie gombíky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    16.6 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 16.6 mm (DIA) M5 Acetál

10177303

Cenové rozpätie
0,2698 € - 0,2698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Round
  • Typ
    Skrutkovacie gombíky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    16.6 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 16.6 mm M5 Acetál Čierna

10177273

Cenové rozpätie
0,2698 € - 0,2698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Round
  • Typ
    Skrutkovacie gombíky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    16.6 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 36.0 mm M10 Oceľ

10503263

Cenové rozpätie
12,9469 € - 12,9469 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkovaná matica
  • Typ
    M10
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer otočného gombíka
    36.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 40.0 mm M12 Oceľ

10503287

Cenové rozpätie
19,454 € - 19,454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkovaná matica
  • Typ
    M12
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 24.0 mm M6 Oceľ

10503324

Cenové rozpätie
7,6791 € - 7,6791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkovaná matica
  • Typ
    M6
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    24.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 24.0 mm M6 35.0 mm Oceľ Čierna

10194478

Cenové rozpätie
4,7506 € - 4,1816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška hlavy
    5.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 16.0 mm M4 20.0 mm Oceľ Čierna

10194225

Cenové rozpätie
2,0766 € - 1,8206 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Výška hlavy
    3.5 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M5 10.0 mm Oceľ Čierna

10194263

Cenové rozpätie
2,3326 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 24.0 mm M6 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10194621

Cenové rozpätie
4,7874 € - 4,2111 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    24.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 17.0 mm (DIA) POM

10057698

Cenové rozpätie
0,6457 € - 0,3968 €

Úroveň zásob
5100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 13.0 mm (DIA) POM

10057971

Cenové rozpätie
0,5262 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer otočného gombíka
    13.0 mm
  • Celková výška
    5.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 25.0 mm (DIA) POM

10058077

Cenové rozpätie
0,8562 € - 0,5276 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    25.0 mm
  • Celková výška
    7.5 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 24.0 mm M6 16.0 mm Oceľ Čierna

10194409

Cenové rozpätie
3,2998 € - 2,93 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška hlavy
    5.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 16.0 mm M4 12.0 mm Oceľ Čierna

10194188

Cenové rozpätie
1,8124 € - 1,5804 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Výška hlavy
    3.5 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 24.0 mm M6 25.0 mm Oceľ Čierna

10194447

Cenové rozpätie
4,093 € - 3,6335 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška hlavy
    5.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 30.0 mm M8 20.0 mm Oceľ Čierna

10194515

Cenové rozpätie
5,3568 € - 4,7249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M5 16.0 mm Oceľ Čierna

10194300

Cenové rozpätie
2,5132 € - 2,2116 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Typ
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Výška hlavy
    4.0 mm