Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Skupina SR: SR6127
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3072 € - 0,559 € | 3600 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,384 € - 0,6244 € | 13200 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,6144 € - 1,0012 € | 700 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,3726 € - 0,6059 € | 2700 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,4437 € - 0,7182 € | 2900 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,6443 € - 1,0453 € | 4100 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,6613 € - 1,044 € | 90 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,5106 € - 0,8291 € | 600 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,421 € - 0,6841 € | 4500 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,3228 € - 0,5262 € | 6100 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,7948 € - 1,6693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Polyamid 6
|
||
| 0,3398 € - 0,5518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,3626 € - 0,5888 € | 800 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,421 € - 0,6841 € | 2200 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,3968 € - 0,6457 € | 4800 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,3626 € - 0,5888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,7026 € - 1,108 € | 2292 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,3726 € - 0,6059 € | 5700 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,7503 € - 1,5756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Polyamid 6
|
||
| 0,5091 € - 0,8278 € | 924 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymetylén
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku