Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Skupina SR: SR6127
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2698 € - 0,2698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetál
|
||
| 0,2698 € - 0,2698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetál
|
||
| 7,1942 € - 7,1942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Oceľ
|
||
| 19,454 € - 19,454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Oceľ
|
||
| 12,9469 € - 12,9469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Oceľ
|
||
| 7,6791 € - 7,6791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Oceľ
|
||
| 0,3019 € - 0,3019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetál
|
||
| 3,0881 € - 3,5314 € | 10 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 5,5722 € - 6,2903 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 4,7506 € - 4,7506 € | 10 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Oceľ
|
||
| 0,7503 € - 1,5756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Polyamid 6
|
||
| 0,3398 € - 0,5518 € | 5300 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,556 € - 0,9031 € | 3000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,6443 € - 1,0453 € | 2300 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,556 € - 0,9031 € | 600 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,421 € - 0,6841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,384 € - 0,6244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,4053 € - 0,6585 € | 1156 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,7937 € - 0,7937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,4053 € - 0,6585 € | 400 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymetylén
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku