Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Skupina SR: SR6127
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,421 € - 0,6841 € | 1700 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,3968 € - 0,6457 € | 5100 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,5319 € - 0,8633 € | 96 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,3228 € - 0,5262 € | 11700 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,3812 € - 0,6187 € | 4000 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,6215 € - 1,0099 € | 80 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,3228 € - 0,5262 € | 4200 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,5276 € - 0,8562 € | 500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymetylén
|
||
| 1,3782 € - 1,5645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Oceľ
|
||
| 1,5804 € - 1,8124 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Oceľ
|
||
| 2,93 € - 3,2998 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Oceľ
|
||
| 1,2408 € - 1,4131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Oceľ
|
||
| 3,6335 € - 4,093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Oceľ
|
||
| 2,489 € - 2,8446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Oceľ
|
||
| 2,1192 € - 2,4179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Oceľ
|
||
| 2,3983 € - 2,743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Oceľ
|
||
| 3,3893 € - 3,8488 € | 580 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Oceľ
|
||
| 4,1816 € - 4,7506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Oceľ
|
||
| 1,3042 € - 1,4792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Oceľ
|
||
| 1,4508 € - 1,6498 € | 8 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Oceľ
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku