Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Skupina SR: SR6127
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2698 € - 0,2698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetál
|
||
| 0,2698 € - 0,2698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetál
|
||
| 7,1942 € - 7,1942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Oceľ
|
||
| 19,454 € - 19,454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Oceľ
|
||
| 12,9469 € - 12,9469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Oceľ
|
||
| 7,6791 € - 7,6791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Oceľ
|
||
| 0,3019 € - 0,3019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetál
|
||
| 3,0881 € - 3,5314 € | 10 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 5,5722 € - 6,2903 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 4,7506 € - 4,7506 € | 10 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Oceľ
|
||
| 0,7503 € - 1,5756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Polyamid 6
|
||
| 0,3398 € - 0,5518 € | 5300 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,556 € - 0,9031 € | 3000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,6443 € - 1,0453 € | 2300 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,556 € - 0,9031 € | 600 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,421 € - 0,6841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,384 € - 0,6244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,4053 € - 0,6585 € | 1156 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,7937 € - 0,7937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymetylén
|
||
| 0,4053 € - 0,6585 € | 400 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymetylén
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku