Menu Hľadať

Skrutkovacia rozpierka

Na sklade

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Skupina SR: SR2787

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
206 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Vzdialenosť stranového kľúča Rozsah hrúbky panela A Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Typ Kúpiť
0,4323 € - 0,4323 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
M3
45.0 mm
Matica
0,2432 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Matica
0,2432 € - 0,2432 € 200 Na sklade
4.0 mm
6.0 mm
M3
5.0 mm
Matica
0,2432 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,3968 € - 0,3968 € 8363 Na sklade
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
0,2432 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,2432 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2432 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,2573 € - 0,2573 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,2801 € - 0,2801 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Matica
0,2432 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
8.0 mm
M3
18.0 mm
Matica
0,4323 € - 0,4323 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Matica
0,3271 € - 0,3271 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Matica
0,3598 € - 0,3598 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Matica
0,3968 € - 0,3968 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Matica
0,4793 € - 0,4793 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Matica
0,2432 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,2573 € - 0,2573 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,3167 € - 0,3519 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Matica
0,2161 € - 0,2161 € 276 Na sklade
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
  • z/zo 11
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 45.0 mm Čierna Polyamid

10174487

Cenové rozpätie
0,4323 € - 0,4323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Matica
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 7.0 mm Čierna Polyamid

10174524

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Matica
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 5.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10174494

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Matica
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10035511

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Female Thread
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 45.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10174739

Cenové rozpätie
0,3968 € - 0,3968 €

Úroveň zásob
8363 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Female Thread
  • Farba
    Čierna
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10174555

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Female Thread
  • Farba
    Čierna
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10174562

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Female Thread
  • Farba
    Čierna
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10174807

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Female Thread
  • Farba
    Čierna
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10174821

Cenové rozpätie
0,2573 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Female Thread
  • Farba
    Čierna
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 25.0 mm Čierna Polyamid

10174852

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Matica
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 18.0 mm Čierna Polyamid

10174579

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Matica
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M4 45.0 mm Čierna Polyamid

10175163

Cenové rozpätie
0,4323 € - 0,4323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Matica
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M4 25.0 mm Čierna Polyamid

10174715

Cenové rozpätie
0,3271 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Matica
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 45.0 mm Čierna Polyamid

10174999

Cenové rozpätie
0,3598 € - 0,3598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Matica
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M4 50.0 mm Čierna Polyamid

10174753

Cenové rozpätie
0,3968 € - 0,3968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Matica
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 55.0 mm Čierna Polyamid

10174500

Cenové rozpätie
0,4793 € - 0,4793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Matica
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10175088

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Female Thread
  • Farba
    Čierna
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10174814

Cenové rozpätie
0,2573 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Female Thread
  • Farba
    Čierna
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M4 5.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10174746

Cenové rozpätie
0,3519 € - 0,3167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Matica
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10174784

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
276 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Female Thread
  • Farba
    Čierna