Menu Hľadať

Skrutkovacia rozpierka

Na sklade

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Skupina SR: SR2787

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
206 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Vzdialenosť stranového kľúča Rozsah hrúbky panela A Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Typ Kúpiť
0,5447 € - 0,8861 € 3800 Na sklade
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6215 € - 1,0112 € 3700 Na sklade
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7709 € - 1,2146 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5788 € - 0,9402 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
7.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5006 € - 0,8107 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5788 € - 0,9402 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2076 € - 0,2076 € 656 Na sklade
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,2588 € - 0,2588 € 30 Na sklade
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,1934 € - 0,3526 € 11000 Na sklade
4.0 mm
28.6 mm
0,1263 € - 0,2304 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
9.5 mm
0,1385 € - 0,2517 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
15.9 mm
0,5447 € - 0,8861 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5788 € - 0,9402 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5447 € - 0,8861 € 80 Na sklade
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5788 € - 0,9402 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4281 € - 0,4509 € 50 Na sklade
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,4606 € - 0,4606 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Matica
0,5006 € - 0,8107 € 4500 Na sklade
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5788 € - 0,9402 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6287 € - 0,9899 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • z/zo 11
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 12.0 mm Čierna PA

10132579

Cenové rozpätie
0,8861 € - 0,5447 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 18.0 mm Čierna PA

10132715

Cenové rozpätie
1,0112 € - 0,6215 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 25.0 mm Čierna PA

10132623

Cenové rozpätie
1,2146 € - 0,7709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 7.0 mm Čierna PA

10132661

Cenové rozpätie
0,9402 € - 0,5788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 6.0 mm Čierna PA

10132548

Cenové rozpätie
0,8107 € - 0,5006 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 12.0 mm Čierna Polyamid

10370384

Cenové rozpätie
0,9402 € - 0,5788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Prírodná Polyamid 6.6

10035658

Cenové rozpätie
0,2076 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
656 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Female Thread
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 25.4 mm Prírodná Polyamid 6.6

10035580

Cenové rozpätie
0,2588 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Female Thread
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 28.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10067697

Cenové rozpätie
0,3526 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Prírodná Polyamid 6.6

10067635

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Prírodná Polyamid 6.6

10067659

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,1385 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 8.0 mm Čierna Polyamid

10370346

Cenové rozpätie
0,8861 € - 0,5447 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 15.0 mm Čierna Polyamid

10370391

Cenové rozpätie
0,9402 € - 0,5788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 6.0 mm Čierna Polyamid

10370315

Cenové rozpätie
0,8861 € - 0,5447 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 12.0 mm Čierna Polyamid

10370377

Cenové rozpätie
0,9402 € - 0,5788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 18.0 mm Prírodná PA

10371060

Cenové rozpätie
0,4509 € - 0,4281 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Priemer otvoru
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3.5 3.6 mm Prírodná PA

10641545

Cenové rozpätie
0,4606 € - 0,4606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Matica
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.6 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 8.0 mm Čierna PA

10132555

Cenové rozpätie
0,8107 € - 0,5006 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 8.0 mm Čierna PA

10132678

Cenové rozpätie
0,9402 € - 0,5788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 25.0 mm Čierna PA

10132739

Cenové rozpätie
0,9899 € - 0,6287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu