These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Skupina SR: SR2787
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Vzdialenosť stranového kľúča | Rozsah hrúbky panela A | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4606 € - 0,4606 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Matica
|
||
0,6471 € - 0,6827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,2047 € - 0,2047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
0,7709 € - 1,2146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,5788 € - 0,9402 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,5447 € - 0,8861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,6287 € - 0,9899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,5788 € - 0,9402 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,5006 € - 0,8107 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,5447 € - 0,8861 € | 3300 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,5006 € - 0,8107 € | 6800 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,5447 € - 0,8861 € | 5200 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,5788 € - 0,9402 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,6215 € - 1,0112 € | 3500 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,5447 € - 0,8861 € | 9000 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,879 € - 1,3839 € | 800 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,7709 € - 1,2146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,6287 € - 0,9899 € | 3300 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,7694 € - 1,2104 € | 2400 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
0,5788 € - 0,9402 € | 5300 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku