These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Skupina SR: SR2787
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Vzdialenosť stranového kľúča | Rozsah hrúbky panela A | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2638 € - 0,2638 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,2871 € - 0,2871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Matica
|
||
| 0,2216 € - 0,2216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Matica
|
||
| 0,3352 € - 0,3352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Matica
|
||
| 0,4067 € - 0,4067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Matica
|
||
| 0,2493 € - 0,2493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2638 € - 0,2638 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Matica
|
||
| 0,2871 € - 0,2871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Matica
|
||
| 0,2871 € - 0,2871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Matica
|
||
| 0,2493 € - 0,2493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Matica
|
||
| 0,2493 € - 0,2493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Matica
|
||
| 0,2638 € - 0,2638 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3163 € - 0,3163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Matica
|
||
| 0,4272 € - 0,4272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Matica
|
||
| 0,2638 € - 0,2638 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,2638 € - 0,2638 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,3863 € - 0,3863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Matica
|
||
| 0,4912 € - 0,4912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.165 in
55.0 mm
|
Matica
|
||
| 0,4272 € - 0,4272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Matica
|
||
| 0,2493 € - 0,2493 € | 3700 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku