10175170
TCBN-T2-M4-8-50
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 0,4323 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Matica |
|---|---|
| Priemer otvoru | 4.0 mm |
| Priemer otvoru | 0.157 in |
| Female thread length | 10.0 mm |
| Female thread length | 10.0 mm |
| Výška uzamykacej hlavy A | 9.5 mm |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.374 in |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž pomocou vnútorného závitu |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku