10151938
CBS-TM-6-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,1159 € |
| 1000 + | 0,0551 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Female/Snap-lock Circuit Board Support |
|---|---|
| Priemer otvoru | 0.157 in |
| Priemer otvoru | 4.0 mm |
| Male thread length | 7.6 mm |
| Male thread length | 7.6 mm |
| Výška uzamykacej hlavy A | 10.2 mm |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.402 in |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Snap Lock |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž pomocou vonkajšieho závitu |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku