10306741
552197
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 4999 | 0,4067 € |
5000 + | 0,3398 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ | Female/Snap-lock Circuit Board Support |
---|---|
Priemer otvoru | 6.0 mm |
Priemer otvoru | 0.236 in |
Female thread length | 10.0 mm |
Female thread length | 10.0 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 9.5 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.374 in |
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž pomocou vnútorného závitu |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku