Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 30.0 mm Prírodná PA

Nový kód produktu:

10371077

Starý kód produktu:

321100000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,6997 €
500 - 999 0,6794 €
1000 + 0,6633 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

69,97 €

100 x 0,6997 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Hexagonal Male/Female Standoff
Priemer otvoru 5.5 mm
Female thread length 10.0 mm
Male thread length 6.0 mm
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vnútorného závitu
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás