Menu Hľadať

Shaft Collar One Piece Solid

Vo výrobe

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
28 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška nákružku Veľkosť skrutky Priemer otvoru Vonkajší priemer Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M6 x 10
22.0 mm
36.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M10 x 16
60.0 mm
90.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4 x 6
8.0 mm
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M6 x 8
14.0 mm
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M5 x 8
10.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
M10 x 16
45.0 mm
70.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M10 x 20
70.0 mm
100.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M12 x 20
80.0 mm
110.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M8 x 10
30.0 mm
45.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M8 x 12
32.0 mm
50.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M8 x 12
38.0 mm
56.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M8 x 12
36.0 mm
56.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
M10 x 16
50.0 mm
80.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M6 x 8
16.0 mm
28.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
  • z/zo 2
Objímka na hriadele 22.0 mm 36.0 mm M6 x 10 Jednodielne

10210048


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Vonkajší priemer
    36.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    14.0 mm
Objímka na hriadele 60.0 mm 90.0 mm M10 x 16 Jednodielne

10210208


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    60.0 mm
  • Vonkajší priemer
    90.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    20.0 mm
Objímka na hriadele 8.0 mm 16.0 mm M4 x 6 Jednodielne

10209967


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    8.0 mm
Objímka na hriadele 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Jednodielne

10209950


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    8.0 mm
Objímka na hriadele 14.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Jednodielne

10209998


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    14.0 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    12.0 mm
Objímka na hriadele 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 Jednodielne

10209981


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    12.0 mm
Objímka na hriadele 10.0 mm 20.0 mm M5 x 8 Jednodielne

10209974


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    10.0 mm
Objímka na hriadele 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Jednodielne

10210079


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    26.0 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    16.0 mm
Objímka na hriadele 45.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Jednodielne

10210178


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    45.0 mm
  • Vonkajší priemer
    70.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    18.0 mm
Objímka na hriadele 70.0 mm 100.0 mm M10 x 20 Jednodielne

10210215


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    70.0 mm
  • Vonkajší priemer
    100.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    20.0 mm
Objímka na hriadele 80.0 mm 110.0 mm M12 x 20 Jednodielne

10210222


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    80.0 mm
  • Vonkajší priemer
    110.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    22.0 mm
Objímka na hriadele 30.0 mm 45.0 mm M8 x 10 Jednodielne

10210093


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    30.0 mm
  • Vonkajší priemer
    45.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    16.0 mm
Objímka na hriadele 32.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Jednodielne

10210109


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    16.0 mm
Objímka na hriadele 38.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Jednodielne

10210147


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    38.0 mm
  • Vonkajší priemer
    56.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    16.0 mm
Objímka na hriadele 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Jednodielne

10210062


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    16.0 mm
Objímka na hriadele 36.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Jednodielne

10210130


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    36.0 mm
  • Vonkajší priemer
    56.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    16.0 mm
Objímka na hriadele 50.0 mm 80.0 mm M10 x 16 Jednodielne

10210192


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Vonkajší priemer
    80.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    18.0 mm
Objímka na hriadele 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Jednodielne

10210031


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    32.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    14.0 mm
Objímka na hriadele 16.0 mm 28.0 mm M6 x 8 Jednodielne

10210017


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    12.0 mm
Objímka na hriadele 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Jednodielne

10210116


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    34.0 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie manžety
    Jednodielne
  • Výška nákružku
    16.0 mm