Menu Hľadať

Šesťhranné skrutky M8 30.0 5.5 Béžová PEEK

Šesťhranné skrutky s vylepšenou odolnosťou voči strihu a zarovnaním počas montáže. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Funguje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20833169

Starý kód produktu:

20833169

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 6,88 €
100 + 6,25 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

137,60 €

20 x 6,88 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M8
l1 ±0.2 30.0
h1 5.5
l2 2.5
A/F 13.0
Farba Béžová
Materiál PEEK

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás