Menu Hľadať

Šesťhranné skrutky M6 12.0 4.0 Béžová PEEK

Šesťhranné skrutky s vylepšenou odolnosťou voči strihu a zarovnaním počas montáže. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Funguje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20833039

Starý kód produktu:

20833039

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 3,19 €
100 + 2,90 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

63,80 €

20 x 3,19 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
l1 ±0.2 12.0
h1 4.0
l2 2.0
A/F 10.0
Farba Béžová
Materiál PEEK

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás