These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.
Skupina SR: SR2791
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vzdialenosť stranového kľúča | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0568 € - 0,0702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0514 € - 0,0635 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0813 € - 0,1004 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,0595 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1347 € - 0,202 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,039 € - 0,0482 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0564 € - 0,0697 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,0238 € - 0,0293 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0639 € - 0,0789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0532 € - 0,0657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,016 € - 0,0198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0557 € - 0,0687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0445 € - 0,055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku