These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.
Skupina SR: SR2791
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vzdialenosť stranového kľúča | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2844 € - 0,2844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | 65000 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1806 € - 0,1806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,0721 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3114 € - 0,3114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,098 € - 0,098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1006 € | 1000 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,1398 € | 1000 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1863 € - 0,1863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1037 € - 0,1037 € | 400 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0604 € - 0,0604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0487 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,0895 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,256 € - 0,256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0778 € - 0,0778 € | 1000 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1262 € - 0,1262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0604 € - 0,0604 € | 1000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5106 € - 0,5106 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,0863 € | 400 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku