Menu Hľadať

Rozpierka Šesťhran 4.8 mm #4 12.7 mm

Táto samorezná šesťhranná rozpera s priechodným otvorom sa používa na oddelenie komponentov v rámci vašich zostáv.
Nový kód produktu:

10372470

Starý kód produktu:

35HSP103

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0641 €
5000 - 19999 0,0577 €
20000 + 0,0519 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

64,10 €

1000 x 0,0641 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 66
Tvar rozpierky Šesťhran
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #4
Vzdialenosť stranového kľúča 4.8 mm
Dĺžka rozpierky 12.7 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás