Menu Hľadať

Šesťhranné rozpery M4 12.0 8.0 Béžová PEEK

Šesťhranná dištančná vložka s vnútorným a vnútorným závitom umožňuje flexibilné stohovanie alebo spájanie komponentov, čo zaisťuje presné zarovnanie a rozostupy pri montáži. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Funguje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20834173

Starý kód produktu:

20834173

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,7425 €
100 + 1,394 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

34,85 €

20 x 1,7425 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 12.0
l2 8.0
l3 8.0
l4 1.4
A/F 7.0
Pevnosť v ťahu (N) 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK
Tvar rozpierky Šesťhran

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás