Menu Hľadať

Šesťhranné rozpery M3 5.0 6.0 Béžová PEEK

Šesťhranná dištančná vložka s vnútorným a vnútorným závitom umožňuje flexibilné stohovanie alebo spájanie komponentov, čo zaisťuje presné zarovnanie a rozostupy pri montáži. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Funguje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20834050

Starý kód produktu:

20834050

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,2197 €
100 + 0,9737 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

24,39 €

20 x 1,2197 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 5.0
l2 6.0
l3 2.5
l4 1.0
A/F 5.5
Pevnosť v ťahu (N) 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK
Tvar rozpierky Šesťhran

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás