Menu Hľadať

Šesťhranné izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
137 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vonkajšieho závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
1,3817 € - 1,3817 € 2400 Na sklade
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,4377 € - 1,4377 € 700 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,4434 € - 1,4434 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,4347 € - 1,4347 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
2,1374 € - 2,1374 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
2,634 € - 2,634 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
1,3817 € - 1,3817 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,8513 € - 1,8513 € 800 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
1,3183 € - 1,3183 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,551 € - 1,551 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,6371 € - 1,6371 € 2208 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,8337 € - 1,8337 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,6658 € - 1,6658 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
2,1374 € - 2,1374 € 100 Na sklade
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
2,6028 € - 2,6028 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
1,4347 € - 1,4347 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,4365 € - 1,4365 € 4300 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,2474 € - 1,2474 € 7000 Na sklade
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,6556 € - 1,6556 € 8 Na sklade
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
2,1374 € - 2,1374 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
  • z/zo 7
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M3 20.0 mm Polyamid 6

10156292

Cenové rozpätie
1,3817 € - 1,3817 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M4 20.0 mm Polyamid 6

10156452

Cenové rozpätie
1,4377 € - 1,4377 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.4 mm M2.5 25.0 mm Polyamid 6

10156230

Cenové rozpätie
1,4434 € - 1,4434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M3 30.0 mm Polyamid 6

10156346

Cenové rozpätie
1,4347 € - 1,4347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M5 50.0 mm Polyamid 6

10156698

Cenové rozpätie
2,1374 € - 2,1374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 12.7 mm M6 45.0 mm Polyamid 6

10156810

Cenové rozpätie
2,634 € - 2,634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.4 mm M2.5 20.0 mm Polyamid 6

10156216

Cenové rozpätie
1,3817 € - 1,3817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M4 50.0 mm Nylon 6;Brass

10156582

Cenové rozpätie
1,8513 € - 1,8513 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.4 mm M3 18.0 mm

10156254

Cenové rozpätie
1,3183 € - 1,3183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.4 mm M3 40.0 mm

10156360

Cenové rozpätie
1,551 € - 1,551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 40.0 mm

10156520

Cenové rozpätie
1,6371 € - 1,6371 €

Úroveň zásob
2208 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.4 mm M3 12.0 mm

10313794

Cenové rozpätie
1,8337 € - 1,8337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 9.5 mm M5 25.0 mm

10156612

Cenové rozpätie
1,6658 € - 1,6658 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Cenové rozpätie
2,1374 € - 2,1374 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 12.7 mm M6 50.0 mm

10010686

Cenové rozpätie
2,6028 € - 2,6028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.4 mm M3 30.0 mm

10156339

Cenové rozpätie
1,4347 € - 1,4347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Cenové rozpätie
1,4365 € - 1,4365 €

Úroveň zásob
4300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Cenové rozpätie
1,2474 € - 1,2474 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M5 20.0 mm Polyamid

10156605

Cenové rozpätie
1,6556 € - 1,6556 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 12.7 mm M6 25.0 mm Polyamid

10156728

Cenové rozpätie
2,1374 € - 2,1374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm