Menu Hľadať

Šesťhranné izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
137 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vonkajšieho závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
1,1649 € - 1,1649 € 2770 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,2203 € - 1,2203 € 200 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,3327 € - 1,3327 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,1649 € - 1,1649 € 900 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1056 € - 0,1285 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
11.1 mm
0,6415 € - 1,0084 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,1151 € - 1,6926 € 10600 Na sklade
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,7538 € - 1,189 € 2900 Na sklade
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,8989 € - 1,4138 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,9202 € - 1,4038 € 8900 Na sklade
6.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
1,3085 € - 1,3085 € 1500 Na sklade
8.0 mm
15.0 mm
1,566 € - 1,566 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
30.0 mm
1,8062 € - 1,8062 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
30.0 mm
2,1374 € - 2,1374 € 100 Na sklade
12.7 mm
25.0 mm
2,7544 € - 2,7544 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
50.0 mm
0,9146 € - 1,3967 € 1800 Na sklade
6.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
2,634 € - 2,634 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
45.0 mm
0,559 € - 0,9088 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,2474 € - 1,2474 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
15.0 mm
1,5036 € - 1,5036 € 200 Na sklade
6.4 mm
30.0 mm
  • z/zo 7
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Cenové rozpätie
1,1649 € - 1,1649 €

Úroveň zásob
2770 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Cenové rozpätie
1,2203 € - 1,2203 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Cenové rozpätie
1,3327 € - 1,3327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M4 15.0 mm Polyamid 6.6

10313817

Cenové rozpätie
1,1649 € - 1,1649 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10012369

Cenové rozpätie
0,1285 € - 0,1056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.1 mm
  • Dĺžka rozpierky
    11.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Cenové rozpätie
1,0084 € - 0,6415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Cenové rozpätie
1,6926 € - 1,1151 €

Úroveň zásob
10600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Cenové rozpätie
1,189 € - 0,7538 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M6 20.0 mm

10132036

Cenové rozpätie
1,4138 € - 0,8989 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 35.0 mm

10131831

Cenové rozpätie
1,4038 € - 0,9202 €

Úroveň zásob
8900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Cenové rozpätie
1,3085 € - 1,3085 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm 30.0 mm

10156490

Cenové rozpätie
1,566 € - 1,566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 9.5 mm 30.0 mm

10156629

Cenové rozpätie
1,8062 € - 1,8062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 12.7 mm 25.0 mm

10156704

Cenové rozpätie
2,1374 € - 2,1374 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 12.7 mm 50.0 mm

10156827

Cenové rozpätie
2,7544 € - 2,7544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 25.0 mm

10131817

Cenové rozpätie
1,3967 € - 0,9146 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 12.7 mm 45.0 mm

10156797

Cenové rozpätie
2,634 € - 2,634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 18.0 mm

10131794

Cenové rozpätie
0,9088 € - 0,559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 6.4 mm 15.0 mm

10010648

Cenové rozpätie
1,2474 € - 1,2474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 6.4 mm 30.0 mm

10156322

Cenové rozpätie
1,5036 € - 1,5036 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB