These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť vonkajšieho závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9611 € - 0,9611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4032 € - 1,4032 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6662 € - 1,6662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9611 € - 0,9611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8897 € - 0,8897 € | 4900 Na sklade |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6356 € - 1,003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8976 € - 1,8976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,1908 € - 2,1908 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9611 € - 0,9611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8897 € - 0,8897 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,1908 € - 2,1908 € | 100 Na sklade |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,8233 € - 2,8233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9374 € - 1,4316 € | 8100 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6575 € - 1,0336 € | 4760 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6575 € - 1,0336 € | 5200 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7727 € - 1,2188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7727 € - 1,2188 € | 200 Na sklade |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6575 € - 1,0336 € | 6766 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0118 € - 1,5453 € | 5900 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6356 € - 1,003 € | 500 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku