Menu Hľadať

Šesťhranné izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
137 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vonkajšieho závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,6415 € - 1,0084 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,1151 € - 1,6926 € 5600 Na sklade
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,7538 € - 1,189 € 2900 Na sklade
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,8989 € - 1,4138 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
2,634 € - 2,634 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
45.0 mm
0,559 € - 0,9088 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,9377 € - 0,9377 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,9377 € - 0,9377 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,876 € - 0,876 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
2,2879 € - 2,2879 € 200 Na sklade
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,4365 € - 1,4365 € 4000 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,5797 € - 1,5797 € 800 Na sklade
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
1,4434 € - 1,4434 € 200 Na sklade
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,3817 € - 1,3817 € 200 Na sklade
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,3183 € - 1,3183 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,6858 € - 1,6858 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
1,709 € - 1,709 € 800 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
1,8062 € - 1,8062 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
2,1686 € - 2,1686 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
2,89 € - 2,89 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
  • z/zo 7
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Cenové rozpätie
1,0084 € - 0,6415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Cenové rozpätie
1,6926 € - 1,1151 €

Úroveň zásob
5600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Cenové rozpätie
1,189 € - 0,7538 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M6 20.0 mm

10132036

Cenové rozpätie
1,4138 € - 0,8989 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 12.7 mm 45.0 mm

10156797

Cenové rozpätie
2,634 € - 2,634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 18.0 mm

10131794

Cenové rozpätie
0,9088 € - 0,559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161470

Cenové rozpätie
0,9377 € - 0,9377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Cenové rozpätie
0,9377 € - 0,9377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314494

Cenové rozpätie
0,876 € - 0,876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    9.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161500

Cenové rozpätie
2,2879 € - 2,2879 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Cenové rozpätie
1,4365 € - 1,4365 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 9.5 mm M5 20.0 mm

10156599

Cenové rozpätie
1,5797 € - 1,5797 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Cenové rozpätie
1,4434 € - 1,4434 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.4 mm M2.5 20.0 mm

10156209

Cenové rozpätie
1,3817 € - 1,3817 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.4 mm M3 20.0 mm

10156285

Cenové rozpätie
1,3183 € - 1,3183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.4 mm M3 45.0 mm

10156391

Cenové rozpätie
1,6858 € - 1,6858 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 45.0 mm

10156551

Cenové rozpätie
1,709 € - 1,709 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 9.5 mm M5 30.0 mm

10156636

Cenové rozpätie
1,8062 € - 1,8062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 12.7 mm M6 30.0 mm

10156742

Cenové rozpätie
2,1686 € - 2,1686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Cenové rozpätie
2,89 € - 2,89 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    55.0 mm