Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.4 mm M2.5 15.0 mm Polyamid 6

Tento polyamidový izolačný dištančný stĺpik s vonkajšími závitmi poskytuje elektrickú izoláciu pre citlivé komponenty v zostavách PCB.
Nový kód produktu:

10156186

Starý kód produktu:

HSM2.5-6.4-15-3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,32 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

132,00 €

100 x 1,32 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Tvar rozpierky Šesťhran
Vzdialenosť stranového kľúča 6.4 mm
Dĺžka rozpierky 15.0 mm
Dĺžka závitu 6.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Plný materiál Polyamid 6
Commodity Code 7415330000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás