Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka steny | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1953 € - 0,2405 € | 3000 Na sklade |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,2405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,2405 € | 2000 Na sklade |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,2216 € | 4000 Na sklade |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,2216 € | 3000 Na sklade |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,2216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2026 € - 0,2507 € | 7050 Na sklade |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2026 € - 0,2507 € | 4000 Na sklade |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2216 € | 3000 Na sklade |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,2216 € | 750 Na sklade |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,2216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,117 € | 900 Na sklade |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,2216 € | 4000 Na sklade |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2216 € | 16000 Na sklade |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2609 € - 0,2609 € | 10000 Na sklade |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1307 € - 0,1307 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2711 € - 0,3338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2347 € | 7000 Na sklade |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1953 € - 0,2405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku