Menu Hľadať

Šesťhranné dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
193 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka steny Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2048 € - 0,2517 € 2000 Na sklade
15.9 mm
0,266 € - 0,3285 € 3000 Na sklade
M3
4.8 mm
0,1905 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
0,2019 € - 0,2488 € 13000 Na sklade
12.7 mm
0,2048 € - 0,2517 € 2600 Na sklade
9.5 mm
0,266 € - 0,3285 € 1000 Na sklade
M3
3.2 mm
0,1578 € - 0,2901 € 38300 Na sklade
M4
4.8 mm
0,0914 € - 0,0973 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
15.9 mm
0,1692 € - 0,3086 € 29836 Na sklade
M4
9.5 mm
0,1905 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
0,266 € - 0,3285 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.4 mm
0,1905 € - 0,2347 € 5000 Na sklade
6.4 mm
0,1891 € - 0,2289 € 1000 Na sklade
12.7 mm
0,1863 € - 0,2289 € 10000 Na sklade
22.2 mm
0,1835 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
15.9 mm
0,2005 € - 0,3655 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
22.2 mm
0,1891 € - 0,2289 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
0,192 € - 0,236 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
0,266 € - 0,3285 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
4.8 mm
0,2673 € - 0,3285 € 7000 Na sklade
M4
9.5 mm
  • z/zo 10
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 15.9 mm Polyamid 6.6

10016794

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016831

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,266 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka so skrutkou #8-32 12.7 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024232

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 x 0.7 UL94 V-2 12.7 mm Polyamid 6.6

10016770

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 9.5 mm Polyamid 6.6

10016879

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-0 3.2 mm Polyamid

10016817

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,266 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.8 mm PA

10119822

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
38300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016930

Cenové rozpätie
0,0973 € - 0,0914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 9.5 mm PA

10119860

Cenové rozpätie
0,3086 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
29836 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #8-32 22.2 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024201

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    22.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016855

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #8-32 6.4 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024218

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 12.7 mm Polyamid 6.6

10109175

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 22.2 mm Polyamid 6.6

10109113

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 15.9 mm PA

10119907

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 22.2 mm PA

10119945

Cenové rozpätie
0,3655 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 9.5 mm Polyamid 6.6

10109151

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-2 15.9 mm Polyamid 6.6

10016923

Cenové rozpätie
0,236 € - 0,192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016961

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10017005

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    4.4 mm