10016947
MSCBSM-M4-2-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,236 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Snap Lock |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž pomocou vonkajšieho závitu |
| Priemer tela | 0.173 in |
| Priemer tela | 4.4 mm |
| Priemer otvoru A | 0.126 in |
| Priemer otvoru A | 3.2 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.126 in |
| Dĺžka rozpierky | 3.2 mm |
| Dĺžka závitu | 0.252 in |
| Dĺžka závitu | 6.4 mm |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku